De multiples possibilités d'utilisation
Le spécialiste des vannes GEMÜ élargit sa gamme de vannes à boisseau sphérique industrielles. Grâce à ses caractéristiques multifonctions, la nouvelle série de vannes à boisseau sphérique 3/2 voies GEMÜ BB07 convient à une très vaste palette de domaines d'application. Une palette qui englobe les process chimiques, le traitement industriel de l'eau, le traitement de surface, l'énergie et environnement, le génie mécanique ainsi que l'industrie de transformation.
La vanne à boisseau sphérique 3/2 voies GEMÜ BB07 est idéale lorsqu'il nécessaire d'assurer le mélange et la distribution de flux de fluides, par exemple pour une commutation parfaite de fluides sensibles dans le secteur de l'énergie, ou encore pour les excipients utilisés par l'industrie de transformation alimentaire.
Autre avantage : les nouveaux modèles de vanne à boisseau sphérique sont proposés avec le type de raccordement « orifice taraudé », ce qui garantit un parfait déroulement des opérations lors de l'installation du robinet d'arrêt.
Les vannes à boseau sphérique multivoies GEMÜ BB07 constituent une solution peu coûteuse. Normalement, les opérations de mélange et de distribution nécessitent en effet plusieurs sièges de vanne, que le recours à des vannes à boisseau sphérique multivoies permet de réunir en un seul sous-ensemble.
Les trois sorties font de GEMÜ BB07 une vanne polyvalente. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet par ailleurs un montage simple de l'actionneur. Le joint de siège est en PTFE. La nouvelle série de vannes à boisseau sphérique GEMÜ BB07 est automatisable, nécessite peu d'entretien et convient à l'utilisation avec du vide. La nouvelle vanne à boisseau sphérique est proposée au choix avec boisseau T ou L. Un gage de flexibilité d'utilisation.
La vanne à boisseau sphérique 3/2 voies est disponible avec différents types d'actionneurs, dans les versions suivantes :
- GEMÜ BB07 à axe libre
- GEMÜ B47 avec actionneur pneumatique
- GEMÜ B27 avec actionneur manuel
- GEMÜ B57 avec actionneur motorisé