Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Venttiiliasiantuntija GEMÜ laajentaa teollisuuden käyttöön tarkoitettujen palloventtiilien tuotevalikoimaansa. Monitoimiominaisuuksiensa ansiosta uusi 3/2-tiepalloventtiili-tuoteperhe GEMÜ BB07 soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin. Näihin lukeutuvat kemiantekniikka, teollinen vedenkäsittely, pintakäsittelytekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, koneenrakennus ja jalostusteollisuus.
3/2-tiepalloventtiili GEMÜ BB07 soveltuu optimaalisesti väliainevirtojen sekoitus- ja jakelutehtäviin esimerkiksi energia-alan herkkien väliaineiden kitkattoman vaihdon tai elintarvikejalostusteollisuuden apuaineiden yhteydessä.
Toinen etu on, että uudet palloventtiilityypit ovat saatavilla kierremuhviliitännällä varustettuina, mikä mahdollistaa sulkuventtiilin sujuvan asennuksen.
Monitiepalloventtiilit GEMÜ BB07 tarjoavat edullisen ratkaisun, sillä normaalisti sekoitus- ja jakelutehtäviin tarvitaan useita venttiili-istukoita. Monitiepalloventtiileitä käyttämällä ne voidaan kuitenkin yhdistää vain yhdeksi rakennekokoonpanoksi.
Kolmen ulostulon ansiosta GEMÜ BB07 on erittäin monikäyttöinen. Standardin ISO 5211 mukainen asennuslaippa helpottaa toimilaitteen asennusta. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE. Uusi palloventtiilituoteperhe GEMÜ BB07 on automatisoitavissa, kaipaa vähän huoltoa ja soveltuu tyhjiökäyttöön. Uudesta palloventtiilistä on valittavissa T- tai L-palloversio mahdollistaen monipuolisen käytön.
3/2-tiepalloventtiilistä on tarjolla seuraavat toimilaiteversiot:
- GEMÜ BB07 jossa vapaa akselinpää
- GEMÜ B47 jossa pneumaattinen toimilaite
- GEMÜ B27 jossa manuaalinen toimilaite
- GEMÜ B57 jossa sähkömoottorikäyttöinen toimilaite