Mange anvendelsesmuligheder
Ventilspecialisten GEMÜ udvider sit produktsortiment af industrielle kugleventiler. Takket være deres multifunktionelle egenskaber kan de nyudviklede 3/2-vejs-kugleventiler i serien GEMÜ BB07 anvendes inden for forskellige områder. Det gælder blandt andet den kemiske industri, industriel vandbehandling, overfladeteknik, energi- og miljøteknik, maskinkonstruktion samt forarbejdningsindustrien.
/2-vejs-kugleventilen GEMÜ BB07 er det ideelle armatur, når det gælder blandings- og fordelingsopgaver for medieflow som for eksempel gnidningsfrit skift af følsomme medier inden for energi eller hjælpestoffer inden for den levnedsmiddelforarbejdende industri.
En anden fordel er, at de nye kugleventiltyper kan fås med gevindtilslutning, hvilket sikrer en problemfri installation af afspærringsarmaturet.
Flervejs-kugleventilerne GEMÜ BB07 er en omkostningseffektiv løsning, da der normalt kræves flere ventilsæder til blandings- og fordelingsopgaver, som nu ved hjælp af flervejs-kugleventiler kan kombineres i kun én enhed.
Som følge af de tre udgange er GEMÜ BB07 alsidig i brug. Takket være hovedflangen i overensstemmelse med ISO 5211 er det enkelt at montere aktuatoren. Sædetætningen er fremstillet af PTFE. Den nyudviklede kugleventilserie GEMÜ BB07 kan automatiseres, kræver begrænset vedligeholdelse og kan anvendes til vakuum. Den nye kugleventil fås som T- eller L-kugle og er dermed fleksibel i brug.
3/2-vejs-kugleventilen fås i følgende aktuatorvarianter:
- GEMÜ BB07 med fri akselende
- GEMÜ B47 med pneumatisk aktuator
- GEMÜ B27 med manuel aktuator
- GEMÜ B57 med elektromotorisk aktuator