Agrément oxygène pour les vannes papillon GEMÜ

Agrément oxygène pour les vannes papillon GEMÜ

Agrément oxygène pour les vannes papillon GEMÜ

Les vannes papillon de la série GEMÜ R480 Victoria proposée par GEMÜ, le spécialiste allemand des vannes, sont désormais disponibles en version spéciale agréée pour le fluide « oxygène ».

Dans le cas de la version destinée au fluide « oxygène », tous les matériaux d'étanchéité et excipients (lubrifiants et frein de vis) en contact avec le fluide sur les vannes papillon de la série Victoria ont été contrôlés et agréés par le BAM (institut fédéral pour la recherche et les essais des matériaux). L'utilisation de lubrifiants et de graisses inappropriés peut provoquer des incendies. Par conséquent, il est indispensable de nettoyer correctement tous les éléments en contact avec le fluide.
Le contrôle effectué pour l'agrément du BAM s'est déroulé sur la base des normes DIN EN 1797 et ISO 21010. L'agrément est limité à l'utilisation d'oxygène gazeux à une température de service maximale de 60 °C et une pression de 15 bar. Les vannes papillon de la série GEMÜ R480 Victoria agréées pour l'utilisation avec de l'oxygène sont reconnaissables à la fonction spéciale O. L'agrément se rapporte au matériau d'étanchéité EPDM code E et au matériau de papillon inox code A

news
.jpg
342 K
fr
.docx
50 K