La nouvelle version de la CONEXO App et du portail CONEXO est dotée de nouvelles fonctions et gagne encore en convivialité.
La société GEMÜ propose avec CONEXO un système électronique conçu pour faciliter les opérations de maintenance et d'entretien les plus variées. Pour cela, chaque composant pertinent des installations est doté d'une puce RFID. Le lecteur RFID, CONEXO Pen, permet ensuite de lire les données de la puce. En complément, l'utilisateur installe la CONEXO App sur un terminal mobile. Celle-ci rend le processus d'entretien plus transparent et permet de mieux documenter les opérations effectuées. Le technicien de maintenance bénéficie d'un guidage actif lors de la mise en œuvre du plan d'entretien et a directement accès à toutes les informations relatives aux composants, telles que les relevés de contrôle, documentations de contrôle, notices de montage et historiques d'entretien. Le portail CONEXO, l'élément central, permet de collecter, gérer puis traiter l'ensemble des données.
Un échange intensif avec les utilisateurs a permis de perfectionner le système et de le compléter de nouvelles fonctions. Ainsi, le système gagne encore en simplicité de commande et offre des performances nettement supérieures lors du traitement des données. L'utilisateur bénéficie par ailleurs d'un gain de flexibilité lors des opérations d'entretien à effectuer. Les optimisations des fonctions, telles que la recherche de composant ou la gestion des droits, ainsi que la possibilité de représenter des composants sans puce RFID, ne sont que quelques exemples des nouvelles possibilités offertes à l'utilisateur.
« Les nouvelles fonctionnalités permettent de répondre mieux encore aux exigences de nos clients tout en augmentant la productivité du système dans son ensemble », explique Mario Niklas, chef de produit responsable de CONEXO. Il ajoute : « D'autres nouveautés intéressantes sont prévues en liaison avec le système CONEXO. Nous les présenterons cette année à tous les intéressés lors du salon ACHEMA, au mois de juin ».