N570100D 4 114 15 1

Filtre

Numéro d'article: 88562892
Description
Type N570 Schmutzfänger
DN 100 DN 100
Forme du corps D Modèle en coupe
Type de raccordement 4 Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Finesse de filtration 15 1,5 mm
Matériau du filtre 1 PVC-U

Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.

  • Facile d'entretien
  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion