The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 15: 1.5 mm
Filter material: 1: PVC-U
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 15: 1.5 mm
Filter material: 1: PVC-U
Item number: 88562892 N570100D 4 114 15 1
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 15: 1,5 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 15: 1,5 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Artikelnummer: 88562892 N570100D 4 114 15 1
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 15: 1,5 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 15: 1,5 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Numéro d'article: 88562892 N570100D 4 114 15 1
The tender texts have been copied to the clipboard