Type
Filtrer par
490: Vanne papillon, bout d'axe libre Edessa
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
1: 6 bar
2: 10 bars
3: 16 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm
4: 316L
8: S355J2+N (température jusqu'à -20 °C)
Matériau du papillon/de l'axe
Filtrer par
C: Inox, revêtu PFA, conducteur d'électricité DN25..200, papillon 1.4469 / axe 1.4469 DN250…400, papillon S355J2G3 / axe 1.4462 DN450…1200, papillon S355J2G3 / axe 1.4404
F: 1.4462, DUPLEX, acier, poli, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
G: CF3M / AISI 316L / 1.4404, électropoli, Ra ≤ 0, 4 µm
H: 2.4602
J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
P: Inox, revêtu PFA, agrément FDA DN25..200, papillon 1.4469 / axe 1.4469 DN250…400, papillon S355J2G3 / axe 1.4462 DN450…1200, papillon S355J2G3 / axe 1.4404
S: 1.4469, DUPLEX, acier, pour DN 40 - DN 200 (papillon/axe), 1.4404 / 316L, inox, pour DN 250 - DN 1200 (papillon), 1.4462, DUPLEX, acier, pour DN 250 - DN 1200 (axe)
T: 37035
Mátériau d'étanchéité du siège
Filtrer par
5D: TFM/FKM (vapeur, certification FDA)
5E: TFM/EPDM (certification FDA)
5F: TFM/FKM (certification FDA)
5S: TFM/silicone (certification FDA)
LE: TFM/EPDM (certification FDA), conducteur d'électricité
LF: TFM/FKM (certification FDA), conducteur d'électricité
LS: TFM/silicone (certification FDA), conducteur d'électricité
PE: PTFE/EPDM (certification FDA)
PF: PTFE/FKM (certification FDA)
PS: PTFE/silicone (certification FDA)
UE: UHMWPE/EPDM
US: UHMWPE/silicone
Fonction de commande
Filtrer par
OHNE
Bride de actionneur
Filtrer par
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
D09: Carré, diagonal, SW 9 mm
D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
D14: Carré, diagonal, SW 14 mm
D17: Carré, diagonal, SW 17 mm
L19: Carré, parallèle, SW 19 mm
L22: Carré, parallèle, SW 22 mm
L27: Carré, parallèle, SW 27 mm
L36: Carré, parallèle, SW 36 mm
L46: Carré, parallèle, SW 46 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1299: Vanne papillon avec perçage de fuite
1507: Ra ≤ 0,6 µm intérieur poli mécaniquement, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1891: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy RAL 9005(noir foncé), épaisseur de la couche du revêtement 120 µm
1913: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL7035 lichtgrau lackiert, Schichtdicke 240 µm - 280 µm, AA4003 Instructions Coating EN12944-5-C5M V6
1955: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy 2K RAL5011 (bleu acier), epaisseur de couche 120 µm
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité