536 80D 890 514A2R2896

Vanne clapet s. droit, pneu.

Numéro d'article: 88682856
Description
Type 536 Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à membrane en métal
DN 80 DN 80
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 4A2 Taille d'actionneur 4A2
Clapet de régulation R2896 70 m³/h - mod.EQ

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 536 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne convient parfaitement comme vanne de régulation. L'étanchéité au niveau du siège s'effectue par l'intermédiaire d'un clapet mobile fixé sur l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Régulation précise grâce à la couronne de régulation guidée et à l'actionneur à membrane de commande
  • Valeurs de débit allant jusqu'à 380 m³/h
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
  • Versions pour températures supérieures sur demande