- Société
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Connaissances sur les vannes
- Techniques de mesurage et de régulation
- Solutions client
- Technique médicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applications
- Téléchargement
- Service
- Actualités
- Contacts
- Home
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Vannes à membrane
- Secteurs et domaines d'applicationPrincipe de la vanneDonnées techniques
Vanne à membrane: Secteurs et domaines d'application
Grace à la grande diversité de corps et de matériaux d'étanchéité proposés, les vannes à membrane GEMÜ sont utilisables dans de très nombreuses applications. Vous pouvez utiliser la fonction de Recherche de produit dès lors que vous avez choisi le matériau du corps de vanne. Dans le cas contraire, utilisez le champ de saisie du domaine d'application :



Vannes à membrane métalliques, "Bio" pour applications stériles Vannes à membrane à usage unique pour les processus pharmaceutiques Vannes à membrane métalliques pour de nombreuses applications Grâce aux différents matériaux de membrane et à l'état de surface du corps de vanne jusqu'à 0,25µm, les vannes GEMÜ sont utilisables pour de nombreuses applications stériles. Le système d'étanchéité GEMÜ assure une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. Les vannes à membrane à usage unique comprennent un actionneur en inox et un corps de vanne à membrane stérilisable par irradiation gamma. Le corps en PP avec membrane TPE répond aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique selon les normes USP 85 et USP 788. Les vannes à membrane métalliques GEMÜ sont disponibles en version à siège ou à passage intégral et conviennent pour de nombreux processus industriels grâce à leur insensibilité aux fluides chargés en particules. Le traitement de surface et le revêtement plastique sont disponibles en option. 


Vannes à membrane en plastique pour l'ingénierie chimique et environnement et pour les autres branches Vannes à membrane en plastique pour les applications ultra-pures Vannes à siège à membrane en plastique pour la microélectronique, les techniques chimiques, la pharmacie Les vannes à membrane en plastique GEMÜ conviennent pour les fluides neutres et agressifs sous forme liquide ou gazeuse. Sur ces vannes, toutes les pièces en contact avec le fluide sont en matières plastiques de très haute qualité, offrant ainsi une bonne résistance chimique. Sur les vannes à membrane en plastique pour les applications ultra-pures fabriquées en salle blanche par GEMÜ, toutes les pièces et tous les corps en contact avec le fluide sont en plastique de très haute qualité (PFA / PTFE / PVDF / PP). Les vannes à siège à membrane de GEMÜ sont disponibles sous forme de vannes à passage en ligne ou de blocs de vannes multivoies. Le corps, l'actionneur et les membranes sont en plastiques hautes performances PTFE et PVDF. Les vannes sont disponibles en HPW (production en salle blanche) ou HPS (sans production en salle blanche). Vannes à membrane: Principe de la vanne
La vanne à membrane présente une grande polyvalence. Elle convient en effet à d'innombrables applications dans tous les secteurs. Son grand avantage réside entre autres dans le fait que seuls deux composants entrent en contact avec le fluide de service : la membrane d'étanchéité et le corps de vanne. En position fermée, la membrane d'étanchéité est pressée contre le siège d'étanchéité du corps de vanne et peut ainsi assurer la fermeture jusqu'à une pression de service de 10 bars. La géométrie intérieure en contact avec le fluide est conçue de manière à maintenir les turbulences d'écoulement au niveau le plus bas possible et les risques de formation de dépôts de produit sont quasiment nuls. Ceci implique également une très grande facilité de nettoyage. La vanne à membrane fonctionne selon le principe de « réduction maximale des zones mortes ». Grâce au système d'étanchéité à membrane certifié EHEDG, elle est idéale pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, et convient également aux secteurs de la biotechnologie et de la pharmacie. Grâce à un vaste choix de matériaux, elle est aussi parfaitement adaptée aux fluides agressifs, abrasifs ou à haute viscosité, auxquels la technique chimique et environnementale ou encore l'industrie de transformation font couramment appel. Elle est par ailleurs utilisée pour le traitement de l'eau, qu'il s'agisse de simple eau de process pour les circuits de chauffage ou de refroidissement, de production d'eau potable ou encore d'eau ultra pure pour la microélectronique ou la fabrication de semi-conducteurs. Outre la vanne classique à membrane à siège décrite auparavant, il existe également une vanne à membrane à passage intégral qui libère presque totalement le passage en position ouverte. Ceci en fait une vanne idéale pour les fluides extrêmement abrasifs avec une haute teneur en particules solides. Ses domaines d'application typiques sont le secteur minier, la fabrication et le traitement de la cellulose, du papier, des granulats, du plâtre, du ciment, etc.
Pour les vannes fonctionnant selon le principe décrit, GEMÜ propose de nombreux accessoires adaptés permettant une automatisation et une optimisation des process. Des indicateurs électriques de position, régulateurs de process et positionneurs, capteurs et appareils de mesure peuvent être facilement et rapidement installés, réglés et intégrés aux systèmes de commande des process.
Vanne à membrane: Données techniques
Type d'actionneur À commande manuelle, pneumatique et motorisée Raccordements Raccords union, clamps, brides, raccordement flare, orifices taraudés, raccords filetés, orifices lisses à coller, embouts mâles à coller, embouts cannelés, embouts à souder Pression de service 0 – 10 bar Matériau du corps Métallique: inox, fonte grise, laiton, fonte sphéroïdale, acier de fonderie ; revêtements en ébonite et caoutchouc souple
Plastique: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, revêtement interne PP-H / revêtement externe PP renforcéTempérature des fluides -20 - 150 °C Diamètres nominaux DN 4 – 300