The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Bei handelt es sich um einen Steckverbinder (Kabeldose / Kabelstecker) M12, 5-polig. Steckerform gerade und / oder im 90°-Winkel. Definierte Kabellänge oder frei konfektionierbar mit Schraubanschluss. Verschiedene Werkstoffe für den Gewindering verfügbar.
Typ: Kabeldose - Kabelstecker M12
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gewindering-Werkstoff: 00: Messing vernickelt
Steckerform: DWSW: Verlängerung Dose winklig auf Stecker winklig
Anschlussart: 15M0: konfektioniert mit 15 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
Steckerausführung: M125: M12 Stecker, 5-polig
Kodierung: A: Kodierstift
Bei GEMÜ 1219 handelt es sich um einen Steckverbinder (Kabeldose / Kabelstecker) M12, 5-polig. Steckerform gerade und / oder im 90°-Winkel. Definierte Kabellänge oder frei konfektionierbar mit Schraubanschluss. Verschiedene Werkstoffe für den Gewindering verfügbar.
Typ: 1219: Kabeldose - Kabelstecker M12
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gewindering-Werkstoff: 00: Messing vernickelt
Steckerform: DWSW: Verlängerung Dose winklig auf Stecker winklig
Anschlussart: 15M0: konfektioniert mit 15 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
Steckerausführung: M125: M12 Stecker, 5-polig
Kodierung: A: Kodierstift
Artikelnummer: 88360496 1219000Z00DWSW15M0M125A
The is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 00: Nickel-plated brass
Connector type: DWSW: Extension angle socket on angle plug
Connection type: 15M0: Fitted with 15 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 00: Nickel-plated brass
Connector type: DWSW: Extension angle socket on angle plug
Connection type: 15M0: Fitted with 15 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
Item number: 88360496 1219000Z00DWSW15M0M125A
The tender texts have been copied to the clipboard