Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 50: DN 50
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP Class VI, FDA-konform
Antriebsausführung: 3xx: Antriebsgröße 3
Regelkegel: RJxxx: 25 ja XX
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 50: DN 50
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP Class VI, FDA-konform
Antriebsausführung: 3xx: Antriebsgröße 3
Regelkegel: RJxxx: 25 ja XX
Artikelnummer: 88841706 550 50SVS 5P 3xxRJxxx
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 50: DN 50
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Actuator version: 3xx: Operator size 3
Regulating cone: RJxxx: 25 yes XX
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 50: DN 50
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Actuator version: 3xx: Operator size 3
Regulating cone: RJxxx: 25 yes XX
Item number: 88841706 550 50SVS 5P 3xxRJxxx
The tender texts have been copied to the clipboard