TU 12 062 30 C 50M HPS

Tube

Numéro d'article: 88370081
Description
Type TU Tube
Diamètre extérieur 12 3/4" (19,05 mm)
Épaisseur du tube 062 0,062" (1,57 mm)
Matériau 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Forme de livraison C Rouleau
Longueur du tube 50M 50 m
Version High Purity HPS Smart Line

La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.

  • Les valeurs des essais de lixiviation dynamique sont largement inférieures à celles de la norme SEMI F57 (version HighPurity)
  • Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée