Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Sehr gute Druckbeständigkeit
Gute Biegewechselfestigkeit
Hohe Transparenz
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: Schlauch
Schlauchgröße: 12: 3/4" (19,05 mm)
Wandstärke: 062: 0,062" (1,57 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 50M: 50 m
Ausführung High Purity: HPS: Smart Line
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: TU: Schlauch
Schlauchgröße: 12: 3/4" (19,05 mm)
Wandstärke: 062: 0,062" (1,57 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 50M: 50 m
Ausführung High Purity: HPS: Smart Line
Artikelnummer: 88370081 TU 12 062 30 C 50M HPS
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 12: 3/4" (19.05 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: C: Coil
Tube length: 50M: 50 m
High Purity version: HPS: Smart Line
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 12: 3/4" (19.05 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: C: Coil
Tube length: 50M: 50 m
High Purity version: HPS: Smart Line
Item number: 88370081 TU 12 062 30 C 50M HPS
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert