Actuator size 2, seat diameter 8.50 mm, standard alignment
Connection size 2
8
1/2", international code-2: 8
Connection type, spigot 2
PL
PrimeLock connection
High Purity version
HPW
High Purity white
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
High Kv value
Ideally suited for corrosive media
High purity due to cleanroom manufacturing
Low space requirement due to compact design
GEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege Prozessventil um zwischen einem Zulauf und zwei Ausgängen umzuschalten, wobei es auch in die andere Durchflussrichtung betrieben werden kann. Die Schaltstellung kann über eine optische Sichtanzeige detektiert werden. Das 3/2-Wege-Prozessventil eignet sich für hochreine und aggressive Medien. Alle medienberührten Teile sind aus reinem und sehr beständigen PTFE ausgeführt. Daher eignet sich das 3/2-Wege Prozessventil besonders für Anwendungen in der Medienversorgung oder im Prozessbereich der Halbleiterfertigung.
Typ: 3-Wege-Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: PL: PrimeLock-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Grundstellung: A: COM zu A AUF (NO) COM zu B ZU (NC)
Antriebsausführung: A21: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 8,50 mm, Standardausrichtung
Anschlussgröße 2: 8: 1/2", Code International-2: 8
Anschlussart, Stutzen 2: PL: PrimeLock-Anschluss
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
GEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege Prozessventil um zwischen einem Zulauf und zwei Ausgängen umzuschalten, wobei es auch in die andere Durchflussrichtung betrieben werden kann. Die Schaltstellung kann über eine optische Sichtanzeige detektiert werden. Das 3/2-Wege-Prozessventil eignet sich für hochreine und aggressive Medien. Alle medienberührten Teile sind aus reinem und sehr beständigen PTFE ausgeführt. Daher eignet sich das 3/2-Wege Prozessventil besonders für Anwendungen in der Medienversorgung oder im Prozessbereich der Halbleiterfertigung.
Typ: C58: 3-Wege-Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: PL: PrimeLock-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Grundstellung: A: COM zu A AUF (NO) COM zu B ZU (NC)
Antriebsausführung: A21: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 8,50 mm, Standardausrichtung
Anschlussgröße 2: 8: 1/2", Code International-2: 8
Anschlussart, Stutzen 2: PL: PrimeLock-Anschluss
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88810634 C58 8MPL26 5AA21 8PL HPW
GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
Type: C58: 3-way plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: M: Multi-port body
Connection type: PL: PrimeLock connection
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Initial position: A: COM to A OPEN (NO) COM to B CLOSED (NC)
Actuator version: A21: Actuator size 2, seat diameter 8.50 mm, standard alignment
Connection size 2: 8: 1/2", international code-2: 8
Connection type, spigot 2: PL: PrimeLock connection
High Purity version: HPW: High Purity white
GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
Type: C58: 3-way plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: M: Multi-port body
Connection type: PL: PrimeLock connection
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Initial position: A: COM to A OPEN (NO) COM to B CLOSED (NC)
Actuator version: A21: Actuator size 2, seat diameter 8.50 mm, standard alignment
Connection size 2: 8: 1/2", international code-2: 8
Connection type, spigot 2: PL: PrimeLock connection
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88810634 C58 8MPL26 5AA21 8PL HPW
The tender texts have been copied to the clipboard