The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 600: DN 600
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PE: PTFE/EPDM
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: L46: Vierkant, parallel, SW 46 mm
Wellenlänge: 47: 47 mm
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 490: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 600: DN 600
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PE: PTFE/EPDM
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: L46: Vierkant, parallel, SW 46 mm
Wellenlänge: 47: 47 mm
Artikelnummer: 88882249 490600L123SPE F16 L46
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 600: DN 600
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10 (only for lug design)
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PE: PTFE/EPDM
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L46: Square, parallel, WAF 46 mm
Shaft length: 47: 47 mm
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 600: DN 600
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10 (only for lug design)
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PE: PTFE/EPDM
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L46: Square, parallel, WAF 46 mm
Shaft length: 47: 47 mm
Item number: 88882249 490600L123SPE F16 L46
The tender texts have been copied to the clipboard