The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Lockable hand lever
Optional stainless steel hand lever
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 316L
Werkstoff Scheibe / Welle: J: 316L / 1.4404, poliert, Ra ≤ 0,8 µm
Werkstoff Absperrdichtung: 5D: TFM/FKM (Dampf, FDA-Zertifizierung)
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 1299: Absperrklappe mit Leckagebohrung
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 497: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 4: 316L
Werkstoff Scheibe / Welle: J: 316L / 1.4404, poliert, Ra ≤ 0,8 µm
Werkstoff Absperrdichtung: 5D: TFM/FKM (Dampf, FDA-Zertifizierung)
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 1299: Absperrklappe mit Leckagebohrung
Artikelnummer: 88460472 497125L234J5D0 GB232 1299
The PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Shut-off seal material: 5D: TFM/FKM (steam)
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 1299: Butterfly valve with leak detection hole
The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Shut-off seal material: 5D: TFM/FKM (steam)
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 1299: Butterfly valve with leak detection hole
Item number: 88460472 497125L234J5D0 GB232 1299
The tender texts have been copied to the clipboard