Données de configuration

Documentation produit

Données de configuration

Cette page propose en téléchargement tous les fichiers de configuration à jour. Si vous avez besoin d'une version plus ancienne ou différente, adressez-vous à votre interlocuteur habituel ou bien contactez-nous par téléphone ou e-mail.

Pour télécharger le fichier, rendez-vous sur le nom de fichier souligné en rouge et avec la souris faites un clic droit dessus (dans la configuration standard des souris d'ordinateur). Une fenêtre s'ouvre. Veuillez sélectionner " enregistrez la cible sous... ". Accédez à l'emplacement demandé se trouvant dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, si nécessaire modifiez le type de fichier et confirmez votre choix.

ProduitsType de fichierNom
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 3140

zip (iodd) Fichiers
GEMÜ 3140

Pression absolue (A)


Pression relative (R)


Échelle de mesure jusqu'à

Échelle de mesure jusqu'à

Signal de sortie éléectrique:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link commutable (PNAV)FichierFichierFichierFichierFichierFichier

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip