File di configurazione

Documentazione prodotto

File di configurazione

Su questa pagina è possibile scaricare tutti i dati attuali relativi alle configurazioni. Se le serve una versione diversa o più vecchia, la preghiamo di rivolgersi alla persona incaricata o di contattarci direttamente per telefono o e-mail.

Per scaricare i dati andare sul nome file sottolineato in rosso e cliccarci sopra col tasto destro del mouse (nella configurazione standard dei mouse per PC). Si aprirà una finestra. Selezionare "Salva con nome...". Navigando verso il percorso di archiviazione desiderato nella finestra appena aperta, modificare eventualmente il tipo di file e confermare la propria scelta.

ProdottiTipo di fileNome
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 3140

zip (iodd) File
GEMÜ 3140

Pressione assoluta (A)


Pressione relativa (R)


Campo di misura fino a


Campo di misura fino a

Segnale elettrico di uscita:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link commutabile (PNAV)FileFileFileFileFileFile

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip