Configuratiebestanden

Productdocumentatie

Configuratiebestanden

Op deze pagina kunt u alle actuele configuratiebestanden downloaden. Heeft u een oudere of andere versie nodig, neem dan contact op met uw contactpersoon of rechtstreeks met ons per telefoon of e-mail.

Om het bestand te downloaden, beweegt u de muis naar de rood onderstreepte bestandsnaam en klikt u daar met de rechtermuisknop op  (bij standaard geconfigureerde PC-muizen). Er wordt dan een venster geopend. Selecteer a.u.b. ”Bestand opslaan in...”. Navigeer in het nieuw geopende venster naar de gewenste opslagplaats, wijzig eventueel het bestandstype en bevestig uw selectie.

ProductenFiletypeNamm
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 3140

zip (iodd) Bestanden
GEMÜ 3140

Absolute druk (A)


Relatieve druk (R)


Meetbereik tot


Meetbereik tot

Elektrisch uitgangssignaal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link schakelbaar (PNAV)BestandBestandBestandBestandBestandBestand

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip