Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 3220

Capteur de température

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

GEMÜ 3220 est un convertisseur de mesure de température convertissant la dimension physique de la température proportionnellement en un signal électrique.

  • Montage simple
  • Signal de sortie linéaire
  • Temps de réaction rapide
  • Bonne stabilité à long terme
  • Pièces en contact avec le fluide en plastique haut de gamme et en céramique
  • Installation avec des raccords en T standard
  • Type de raccordement: Filetage
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 60 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Application sur le produit

Fabrication de microcomposants métalliques par électroformage

Les géométries complexes des microcomposants, tels qu'ils sont par exemple utilisés dans les montres sous forme de roues dentées ou d'ancre, ne peuvent plus être réalisées par des processus mécaniques classiques sans bavures. Les nouveaux procédés, comme le procédé direct LIGA, permettent la fabrication de ces microcomposants en dupliquant le motif des microstructures par lithographie avant de déposer le métal par galvanisation.