Accessoires: Liste des produits

Accessoires: Liste des produits

GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1035
1035
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U | PVDF
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM
GEMÜ 1041
1041
GEMÜ 1050
1050
GEMÜ 1106
1106
GEMÜ 1108
1108
GEMÜ 1110
1110
GEMÜ 1114
1114
GEMÜ 1151
1151
GEMÜ 1152
1152
GEMÜ 1161
1161
GEMÜ 1210
1210
GEMÜ 1216
1216
GEMÜ 1219
1219
GEMÜ 1221
1221
GEMÜ 1222
1222
GEMÜ 1223
1223
GEMÜ 1224
1224
GEMÜ 1250
1250
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Micro-switch inverseur
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC
GEMÜ 1251
1251
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Contact à fermeture, contact maximal
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC
GEMÜ 1252
1252
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Contact à fermeture, contact minimal
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC
GEMÜ 1256
1256
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Contact à fermeture, contact maximal
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC
GEMÜ 1257
1257
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Contact à fermeture, contact minimal
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC
GEMÜ 1270
1270
  • Écart de mesure:
  • Connexion électrique:
  • Indice de protection :IP 65
GEMÜ 1271
1271
  • Écart de mesure:
  • Connexion électrique:
  • Indice de protection :IP 65
GEMÜ 1272
1272
  • Écart de mesure:
  • Connexion électrique:
  • Indice de protection :IP 65
GEMÜ 1273
1273
  • Écart de mesure:
  • Connexion électrique:
  • Indice de protection :IP 65
GEMÜ 1300
1300
GEMÜ 1310
1310
GEMÜ 1450
1450
GEMÜ 1460
1460
GEMÜ 1461
1461
GEMÜ 1571
1571
GEMÜ 1750
1750
GEMÜ 2026
2026
  • Connexion électrique:Presse-étoupe PG 9 | Presse-étoupe M16
  • Indice de protection :IP 65
  • Tension d'alimentation :230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 4232
4232
  • Température ambiante:à °F
  • Course de la vanneà 75 mm
  • Indice de protection :IP 64, IP 65
GEMÜ CF
CF
  • Matériau du corps : PFA
  • Matériau de l'écrou :
  • Pression de service: à bars
  • Types de raccordement:
  • Diamètres nominaux: DN 1/4''«  à 1 1/4'' »
  • Température du fluide: max.
  • Conformités:
GEMÜ CFSTF
CFSTF
  • Matériau du corps : PFA
  • Matériau de l'écrou :
  • Pression de service: à bars
  • Types de raccordement:
  • Diamètres nominaux: DN «  à  »
  • Température du fluide: max.
  • Conformités:
GEMÜ PPF
PPF
  • Matériau: 1.4435, inox de fonderie
  • Matériau d'étanchéité : EPDM
  • Tailles de membrane : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Pression de service max.: 16 bars
  • Conformités : FDA | USP