L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande assistée GEMÜ 8357 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique et la bobine est démontable.
- Sens de montage quelconque
- Commande manuelle de secours en standard
- Montage en batterie possible avec une arrivée d'air commune
- Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
- Type de raccordement: Orifices taraudés
- Actionneur: Électromagnétique
- ATEX
- Protection contre les explosions
- Matériau du corps: Aluminium
- Pression de service max.: 10 bar
- Température max. du fluide: 50 ° C
- Température min. du fluide: -10 ° C
- Diamètres nominaux: DN 6
- Vanne pilote