GEMÜ 8357

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8357 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.

  • Posizione di montaggio a scelta
  • Azionamento manuale di serie 
  • Montaggio in batteria possibile con aria di alimentazione centrale
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Materiale corpo valvola: Alluminio
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Conformità: EAC