• Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le réducteur de pression GEMÜ N082 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass.

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
  • Type de raccordement: Embout; Raccord union; Raccord à bride
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: PP-B, gris; PVC-U, gris; PVDF
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 100 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')