GEMÜ 658

Vanne à membrane à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.

  • Par l'intermédiaire d'une vis de réglage située dans la tête de pilotage, il est possible de procéder à un réglage de course partielle (débit volumétrique réduit) parallèlement aux fonctions normales d'ouverture et de fermeture
  • Possibilité de mise en place d'une fonction Tout ou Rien rapide tout comme d'un dosage précis du fluide de service
  • Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Version selon ATEX disponible sur demande
  • Possibilité de montage de détecteurs de proximité pour la recopie de position Ouverte et Fermée (MG 25 – 50)
  • Température du fluide:-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 65
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5686 Vues
En ligne depuis 16.09.2015

Actualités relatives au produit

12.09.2023

Lighter. More compact. More hygienic.