56720E59415 12T1 GEJ 1537

Vanne de régulation métallique

Numéro d'article: 88539810
Description
Type 567 Vanne de régulation
DN 20 DN 20
Forme du corps E Corps de vanne 2 voies, en équerre
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), bloc usiné
Matériau d'étanchéité 5 Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège PTFE, PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 2T1 Taille d'actionneur 2T1
Caractéristique de régulation G proportionnel modifié
Valeur Kv EJ 2,6 m³/h
Type d'exécution 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur

La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique, conçue pour l'utilisation dans des applications difficiles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 000 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles.

Les actionneurs motorisés peuvent être sélectionnés en fonction de l'application à partir de deux modèles : GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
  • Étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide via un joint en PTFE
  • Nombreux raccordements disponibles
  • États de surface jusqu'à 0,25 µm, électropolis
  • Version ATEX disponible en option
  • Changement d'actionneur sous pression de service sans contamination du fluide possible