612 20T80415401TS 2559 SF5

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88754732
Description
Type 612 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN 20 DN 20
Forme du corps T Corps en T
Raccordement corps de vanne 80 Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1TS Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2 25 DN 25
Type de raccordement, embout2 59 Embouts ASME BPE
Type d'exécution SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Surface SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Volant en PVDF blanc disponible en option (non autoclavable)