La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable, en fonction de la version
Échappement spécifique contrôlé disponible en option
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Version selon ATEX disponible sur demande
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88666858 650 20T59411711T1 5059 SF5
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.