Con una soluzione di comando intelligente tramite app, una messa in funzione semplice e numerose possibilità di configurazione personalizzate, il nuovo prodotto dello specialista di valvole GEMÜ aiuta in modo ottimale gli utilizzatori nei processi di regolazione negli impianti automatizzati. Il nuovo posizionatore elettropneumatico GEMÜ 1441 cPos-X è idoneo per un gran numero di applicazioni di regolazione con le più diverse funzioni.
Con 1441 cPos-X, GEMÜ amplia per la prima volta la gamma di posizionatori e controllori di processo con un posizionatore con tecnologia a due conduttori. Questo fatto ha importanti vantaggi principalmente in materia di semplicità di cablaggio. Il dispositivo di campo si alimenta tramite la fonte di segnale e non necessita quindi di altre tensioni di alimentazione. Con il GEMÜ 1441 cPos-X sono disponibili un segnale di feedback 4 – 20 mA passivo e analogico e segnali di ingresso e uscita digitali.
Il posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X è adatto alle valvole di processo pneumatiche sia a semplice effetto, sia a doppio effetto con attuatori lineari e rotativi. Il trasduttore di corsa lineare integrato è lungo 75 mm. In alternativa è disponibile una struttura esterna. Il collegamento elettrico può essere effettuato tramite un connettore M12 o pressacavi con morsettiera a listello interna.
Il nuovo posizionatore può essere comandato tramite un'app apposita. Quest'ultima si collega al dispositivo tramite Bluetooth Low Energy. Dopo la messa in funzione autonoma con la nota funzione SpeedAP, nell'app è possibile adattare la configurazione base del posizionatore specificatamente al compito di regolazione in tutta comodità e secondo le esigenze personali. Lo stato del dispositivo e i messaggi di errore possono inoltre essere visualizzati con testo in chiaro, così la diagnosi degli errori risulta notevolmente più semplice. Le informazioni più importanti sulle caratteristiche operative vengono visualizzate anche sul display di stato integrato nel posizionatore. L'app è disponibile gratuitamente nelle App Store sia per iOS, sia per Android.
Il modulo attuatore integrato per il dosaggio dell'aria di comando consente di raggiungere con precisione la posizione desiderata della valvola. Gleichzeitig ist der Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand nahezu gleich null. Il posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X soddisfa così i requisiti sul piano ecologico, oltre a quelli della tecnica di regolazione.