Älykkään sovelluskäyttökonseptin, helpon käyttöönoton ja monipuolisten, yksilöllisten konfigurointivaihtoehtojen ansiosta venttiiliasiantuntija GEMÜn kehittämästä uutuustuotteesta on käyttäjälle paljon hyötyä automatisoitujen laitteistojen säätöprosesseissa. Uusi sähköpneumaattinen asennonsäädin GEMÜ 1441 cPos-X soveltuu monenlaisiin säätösovelluksiin vaihtelevilla tehtävänasetuksilla.
GEMÜ 1441 cPos-X -asennonsäädin on GEMÜn asento- ja prosessisäädinvalikoiman ensimmäinen kaksijohdintekniikkaa hyödyntävä asennonsäädin. Tekniikasta on ratkaisevaa etua etenkin yksinkertaisemman johdotuksen suhteen. Kenttälaite saa virtansa signaalilähteen kautta eikä siis tarvitse muuta jännitteensyöttöä. GEMÜ 1441 cPos-X:n myötä käytettävissä on passiivinen, analoginen 4–20 mA:n vastaussignaali sekä digitaaliset tulo- ja lähtösignaalit.
Asennonsäädin GEMÜ 1441 cPos-X sopii sekä yksitoimisiin että kaksitoimisiin, lineaarisilla ja kääntötoimilaitteilla varustettuihin pneumaattisiin prosessiventtiileihin. Sisäänrakennetun lineaarisen etäisyysmittarin pituus on 75 mm. Vaihtoehtoisesti on saatavilla ulkoinen malli. Sähköliitäntä voidaan toteuttaa M12-pistoliitännöillä taikka johdonläpivienneillä, joissa on sisäpuolinen liitinrima.
Uutta asennonsäädintä käytetään erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyllä sovelluksella. Se yhdistetään laitteeseen Bluetooth Low Energy -yhteyden kautta. Itsetoimisessa käyttöönotossa käytetään tuttua SpeedAP-toimintoa, ja kun käyttöönotto on valmis, säätimen perusasetuksia on helppo mukauttaa sovelluksessa yksilöllisesti ja säätötehtävän vaatimusten mukaisesti. Lisäksi laitteen tila ja virheilmoitukset näytetään sanallisessa muodossa, mikä helpottaa vikojen diagnosointia selvästi. Tärkeimmät käyttötoimintaa koskevat tiedot näytetään asennonsäätimeen lisäksi integroidussa tilanäytössä. Sovellus on vapaasti saatavilla sovelluskaupoista niin iOS- kuin Android-käyttöjärjestelmiin.
Sisäänrakennettu toimilaitemoduuli, jolla annostellaan ohjausilmaa, mahdollistaa halutun venttiiliasennon täsmällisen säädön. Ja poiskytkettynä ohjausilmankulutus on lähes nolla. Näin GEMÜ 1441 cPos-X -asennonsäädin kykenee täyttämään sekä ekologiset että säätötekniset vaatimukset.