Molteplici possibilità di applicazione
Lo specialista delle valvole GEMÜ amplia la sua gamma di valvole a sfera industriali. Grazie alle sue caratteristiche multifunzionali, la nuova famiglia di valvole a sfera a 3/2 vie GEMÜ BB07 può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Queste includono la tecnologia chimica, il trattamento delle acque industriali, i trattamenti superficiali, la tecnologia energetica e ambientale, l'ingegneria meccanica e l'industria di trasformazione.
La valvola a sfera a 3/2 vie GEMÜ BB07 è la valvola ideale per compiti di miscelazione e distribuzione di flussi di fluidi, come la commutazione regolare di fluidi sensibili nel settore energetico o di materiali ausiliari nell'industria alimentare.
Un altro vantaggio è che i nuovi tipi di valvola a sfera sono disponibili con il tipo di attacco filettato, che garantisce un'installazione agevole della valvola di intercettazione.
Le valvole a sfera a più vie GEMÜ BB07 rappresentano una soluzione economica, in quanto per le operazioni di miscelazione e distribuzione sono normalmente necessarie più sedi valvola che vengono riunite in un unico gruppo grazie alle valvole a sfera a più vie.
GEMÜ BB07 è versatile grazie alle sue tre uscite. Grazie alla flangia di testa secondo ISO 5211, è possibile un montaggio dell'attuatore all'insegna della semplicità. La tenuta sulla sede è in PTFE. La nuova famiglia di valvole a sfera GEMÜ BB07 può essere automatizzata, richiede poca manutenzione e può essere utilizzata per il vuoto. La nuova valvola a sfera può essere scelta come sfera a T o a L e quindi può essere utilizzata in modo flessibile.
La valvola a sfera a 3/2 vie è disponibile nelle seguenti varianti di azionamento:
- GEMÜ BB07 con estremità albero libera
- GEMÜ B47 con attuatore pneumatico
- GEMÜ B27 con attuatore manuale
- GEMÜ B57 con attuatore elettrico