Impianto di sterilizzazione per equipaggiamenti medicali

Impianto di sterilizzazione per equipaggiamenti medicali

Sterilisation system for medical equipment
Negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, oltre ai presidi medico-chirurgici sterili, è necessario disporre di grandi quantitativi di ausili e contenitori igienici. Per questo motivo, gli elementi sporchi/ contaminati devono essere separati all'interno del carrello e introdotti nella lavatrice asettica. Nella prima fase, si procede al prelavaggio con acqua appositamente trattata a una temperatura di 55°C. Nella seconda fase, si procede al lavaggio principale mantenendo la stessa temperatura. All'acqua demineralizzata predisposta per l'uso viene integrato un additivo di lavaggio. Successivamente, nella terza fase, si procede al ciclo di lavaggio a 85-90°C.
Ulteriori applicazioni

Utile per il download

GB
pdf
118 KB
DE
pdf
108 KB