GEMÜ TU

Tubo flessibile

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

TubeStar è una linea di tubi flessibili in PFA standard ed ad alto grado di purezza.Essi sono utilizzati prevalentemente nelle applicazioni con fluidi ultrapuri e altre sostanze chimiche.

  • I valori dei test di lisciviazione dinamici sono nettamente inferiori a quanto indicato nella norma SEMI F57 (versione HighPurity)
  • Eccellenti proprietà chimiche e fisiche- Versione High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Ottima resistenza alla pressione
  • Buona resistenza alla flessione alternata
  • Alto grado di trasparenza
  • Temperatura del fluido: -70 fino a 250 °C
  • Pressione di esercizio: 2 fino a 20 bar
  • Dimensioni tubo flessibile : 1/4" fino a 1¼"
  • Materiale: PFA

Novità sul prodotto

12.07.2018

Alimentazione sicura dei fluidi grazie ai componenti antistatici dell'impianto