Valvole a membrana elettriche
Valvole a sede elettriche
Valvole a sede/membrana elettriche
Tre serie di attuatori elettromotorizzati
GEMÜ eSyDrive
Attuatore premium per applicazioni di apertura/chiusura complesse e applicazioni di regolazioni dinamiche
- Attuatore ad albero cavo autobloccante con tecnologia brushless e sensorless
- Ideale nelle applicazioni di regolazione grazie all'elevata riproducibilità del posizionamento
- Elevata velocità di posizionamento e durata
- eSy-Web su base Ethernet e interfaccia Modbus-TCP per lo scambio dei dati di processo, parametrizzazione e diagnostica
GEMÜ eSyStep
Attuatore universale per applicazioni di apertura/chiusura e semplici applicazioni di regolazione
- Compatto attuatore a mandrino con motore passo-passo
- Interfaccia IO-Link integrata per lo scambio dei dati di processo, parametrizzazione e diagnostica
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
GEMÜ eSyLite
Attuatore base per applicazioni di apertura/chiusura
- Indicatore ottico di posizione, integrato di serie
- zionamento di emergenza manuale installato di serie
Valvole di intercettazione a farfalla con rubinetto a sfera e attuatore motorizzato
Offriamo un'ampia gamma a comando elettrico anche nel settore delle valvole orientabili. Oltre a sviluppare internamente tali prodotti, in questo settore collaboriamo pure con partner affermati.
Rubinetti a sfera elettrici
Valvole di intercettazione a farfalla elettriche
Tutte le nostre valvole di intercettazione a farfalla e tutti i nostri rubinetti a sfera dispongono di una flangia di raccordo standardizzata secondo EN ISO 5211. Ciò significa che è possibile installare diversi tipi di attuatori in base alle esigenze.
GEMÜ 9428 e 9468
Attuatori universali per applicazioni di apertura/chiusura o di regolazione
- Azionamento di emergenza manuale e indicatore di posizione integrati di serie
- Caratteristiche di chiusura adattabili tramite coppie incrementate nei finecorsa
GEMÜ J4C
Attuatore base per applicazioni di apertura/chiusura
- Indicatore della modalità operativa tramite LED di stato multicolore
- Resistore di riscaldamento integrato
- Limitazione elettronica della coppia
- Volantino per l'azionamento di emergenza e indicatore di posizione integrati di serie
- Pacchetto di sicurezza a batteria disponibile a richiesta
GEMÜ AQ
Attuatore per applicazioni di apertura/chiusura complesse e applicazioni di regolazioni dinamiche
- Custodia robusta e resistente alle intemperie
- Volantino per l'azionamento di emergenza e indicatore di posizione integrati di serie
- Rilevamento di corsa e coppia
- Motori trifase e a corrente alternata
- Comando integrato disponibile a richiesta
Le valvole GEMÜ vengono completamente assemblate nella nostra produzione interna – a richiesta con componenti e accessori appropriati.
Le soluzioni preassemblate sono preregolate e testate. Non solo si possono avere tutti i componenti da un'unica fonte, ma si risparmia anche nella logistica e nell'installazione dell'impianto in loco, nonché sulla documentazione.
Posizione di guasto e posizione di sicurezza per attuatori valvole a comando elettrico
In caso di guasto, come un'interruzione dell'alimentazione elettrica, le valvole possono portare il vostro impianto in uno stato sicuro. Gli attuatori delle valvole devono intercettare eventuali interruzioni di corrente e portarsi in una posizione di sicurezza per questo scopo. Nel caso di attuatori lineari elettromotorizzati e piccoli attuatori rotativi, la posizione di sicurezza può essere raggiunta con l'aiuto di un modulo di alimentazione di emergenza.
Maggiori informazioni sulla posizione di sicurezza per gli attuatori delle valvole
Valvole GEMÜ con attuatore elettromagnetico
Nella categoria delle elettrovalvole di processo rientrano tutte le valvole che sono azionate da un attuatore elettromagnetico e vengono impiegate nel processo. Sono utilizzate spesso per il dosaggio, perché vantano commutazioni estremamente rapide.