GEMÜ BB04

Valvola a sfera con estremità libera dell'albero

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ BB04, costituita da tre elementi, con estremità libera dell'albero e flangia di testa ISO per l'automatizzazione all'insegna della semplicità è studiata appositamente per le esigenze dell'industria farmaceutica, della lavorazione di alimentari e della biotecnologia come, per esempio, il trattamento delle acque o la generazione di vapore sterile. Per le guarnizioni vengono utilizzate esclusivamente plastiche conformi a FDA, USP Classe VI e CE10/2011.

  • Ferrite delta controllato < 3% (1.4435)
  • Certificato materiale per componenti a contatto con i fluidi
  • Superfici con contatto con i fluidi secondo ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Attacchi a saldare di testa nella versione saldatura orbitale allungata
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • In opzione: versione ATEX
  • Disponibile in opzione con guarnizione con spazi morti ridotti al minimo
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE TFM™
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C