2/2-vejs-metal-kugleventilen GEMÜ BB04 med fri akselende og ISO-hovedflange til enkel automatisering er særligt egnet til kravene inden for farmaindustrien, fødevarebearbejdning og bioteknologi som f.eks. vandbehandling eller sterildampproduktion. Til tætningerne anvendes kun plast i overensstemmelse med FDA, USP Class VI og EF 10/2011.
- Kontrolleret delta ferrit-materiale < 3% (1.4435)
- Materialeattester for medieberørte komponenter
- Medieberørte overflader i overensstemmelse med ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Svejsestuds i forlænget orbitalsvejseudførelse
- Fås som tilvalg med tætning med meget lidt dødrum
- Egnet til vakuumapplikationer
- Tilvalg: ATEX-udførelse
- Kugleventilhus monteret olie-/fedtfrit
- Medietemperatur:-10 indtil 220 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 63 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer:PTFE TFM™
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | TA-Luft | USP