- Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
- Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 60 psi
- Diametri nominali:1/8" (DN 6) fino a 3/8'' (DN 10)
- Tipo di connessione:Bussola da incollaggio | Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:| EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":4,"v":"4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 2 bar
- Diametro nominale: DN 10
- Tensioni di alimentazione: 12 V DC | 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: DIN | ISO
- Materiali corpo valvola: PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":2,"v":"2"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PVC-U
- Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
- Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
- Diametri nominali:(DN 2) fino a 1/8" (DN 6)
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:| EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 50
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:14 fino a 302 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 145 psi
- Diametro nominale:DN 10
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}
- Temperatura del fluido:14 fino a 230 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :1.45 fino a 232 psi
- Diametri nominali:(DN 8) fino a (DN 50)
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido: -10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 20 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: DIN | ISO | NPT
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Conformità: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":63,"v":"DN 5"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:5 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Tipi di connessione:Filettatura
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | PP
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"elektro-magnetisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Linearantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_HUB":[{"i":"0,4","v":"0,4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:110 - 230 V CA/CC | 20 - 48 V CA/CC | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":259,"v":"PP-H, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}