GEMÜ Code 54

Membrana in PTFE / EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana GEMÜ codice 54 è composta da un foglio in PTFE e una parte posteriore in EPDM con reticolo perossidico, collegati tra loro in modo saldo (vulcanizzazione completa). Per i fluidi fortemente permeanti è disponibile anche una parte posteriore in FKM (GEMÜ codice 56). Il PTFE utilizzato è un PTFE modificato chimicamente di seconda generazione, il cosiddetto PTFE TFM™. La membrana coniuga tutti i vantaggi del PTFE e la flessibilità di una membrana in elastomero. Per ottimizzare poi il sistema complessivo, sia il foglio in PTFE, sia la parte posteriore della membrana vengono appositamente composti per GEMÜ e prodotti all'interno del Gruppo GEMÜ.

  • Parte posteriore in EPDM rinforzata in tessuto (da MG 25 a MG 100)
  • Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
  • Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 100)
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*: max. 150°C
  • Materiali membrana: PTFE/EPDM
  • Misure membrana : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio