GEMÜ ZRSK

Valvola di ritegno tipo Wafer in metallo

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La GEMÜ ZRSK è una valvola di ritegno tipo Wafer in metallo con guarnizione flangia integrata. Corpo valvola a farfalla, disco e guarnizione sono disponibili in diversi materiali.

Al montaggio, la GEMÜ ZRSK rimane bloccata tra due flange. Il centraggio avviene tramite il diametro esterno del corpo

  • Peso e ingombri ridotti
  • Scartamento corto
  • Montaggio all'insegna della semplicità
  • In opzione con molla di ritorno
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12, classe di tenuta A e G
  • Temperatura del fluido *: -10 fino a 200 °C
  • Pressione di esercizio*: 1 fino a 16 bar
  • Diametri nominali: DN 32 fino a 600
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio