GEMÜ ZRSK

Terugslagklep van metaal

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Bij de GEMÜ ZRSK gaat het om een terugslagklep van metaal met geïntegreerde flensdichting. Kleppenhuis, ring en afdichting zijn in diverse materialen beschikbaar.

Bij de inbouw wordt de GEMÜ ZRSK tussen twee flenzen ingeklemd. De centrering gebeurt door de behuizing-buitendiameter

  • Gewichts- en ruimtebesparende bouwwijze
  • Korte bouwlengte
  • Eenvoudige opbouw
  • Optioneel met resetveer
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12, lekbestendigheid A en G
  • Mediumtemperatuur *: -10 tot 200 °C
  • Bedrijfsdruk*: 1 tot 16 bar
  • Nominale breedtes: DN 32 tot 600
  • Conformiteiten: ATEX | EAC | FDA

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters