GEMÜ ZRSK

Обратный клапан, металлический

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

GEMÜ ZRSK представляет собой металлический обратный клапан со встроенным фланцевым уплотнением. Корпус затвора, диск и уплотнение предлагаются в исполнении из разных материалов.

При монтаже GEMÜ ZRSK зажимается между двумя фланцами. Центрирование осуществляется по наружному диаметру корпуса.

  • Компактная конструкция для экономии массы и места
  • Малая монтажная длина
  • Простая конструкция
  • Опционально с возвратной пружиной
  • С уплотнением без капель и воздушных включений согласно EN 12266-1/P12, класс утечки A и G
  • Температура среды :-10 до 200 °C
  • Температура окружающей среды:20 до 95 °C
  • Рабочее давление :1 до 16 бар
  • Номинальные размеры :DN 32 до 600
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.0460, оцинкованная литая сталь | 1.4408, точное литье | 1.4571, кованый | 2.0975, бронзовое литье
  • Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Материалы шайбы:1.0460, оцинкованная литая сталь | 1.4408, точное литье | 1.4571, кованый
  • Соответствия:ATEX | EAC | FDA