GEMÜ 553

Valvola di distribuzione modulare

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola di distribuzione modulare GEMÜ 553 è composta da diversi moduli di valvole a globo, che possono essere equipaggiati con azionamenti manuali, pneumatici o motorizzati. La sede della valvola è chiusa da una guarnizione in PTFE. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili e a manutenzione ridotta. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali contaminazioni. È possibile collegare i singoli moduli con delle semplici viti.

  • Struttura modulare a minimo ingombro
  • Tempi di manutenzione ridotti dell'impianto rispetto alle singole valvole, perché il modulo complessivo è completamente intercambiabile
  • Fino a 10 moduli combinabili in base alle esigenze personali
  • Possibile ordinazione con configurazione effettuata
  • Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011

Accessori adatti

Video sul prodotto

Distribute, mix and collect: GEMÜ 553

01:22 min
787 Views
Online da 16.09.2015