Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Filling valve in action: GEMÜ 660

Filling valve in action: GEMÜ 660

The GEMÜ 660 diaphragm filling valve was successfully introduced in the beverage industry in 2007. Its main application is the aseptic filling of non-carbonated beverages such as still mineral water. In addition to standard valve bodies, customer and machine specific special versions can also be supplied. According to GEMÜ customers, the diaphragm valves provide additional advantages when filling vessels with drinks containing delicate fruit pieces. For example, bits of orange are pushed out of the sealing joint when the valve is closed, which means that the damage rate remains very low. The video shows a simplified version of the filling process. In addition to the GEMÜ 660, the GEMÜ 650 and GEMÜ 650TL diaphragm valves and the GEMÜ 3030 flowmeter are included in the functional model.