Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Filling valve in action: GEMÜ 660

Filling valve in action: GEMÜ 660

The GEMÜ 660 diaphragm filling valve was successfully introduced in the beverage industry in 2007. Its main application is the aseptic filling of non-carbonated beverages such as still mineral water. In addition to standard valve bodies, customer and machine specific special versions can also be supplied. According to GEMÜ customers, the diaphragm valves provide additional advantages when filling vessels with drinks containing delicate fruit pieces. For example, bits of orange are pushed out of the sealing joint when the valve is closed, which means that the damage rate remains very low. The video shows a simplified version of the filling process. In addition to the GEMÜ 660, the GEMÜ 650 and GEMÜ 650TL diaphragm valves and the GEMÜ 3030 flowmeter are included in the functional model.