ulteriori informazioni
Strutture saldate tradizionali
L'implementazione di processi complessi avviene ancora oggi, a più di 20 anni dall'introduzione dei primi M-Block sul mercato, utilizzando laboriose strutture saldate. Le valvole, la raccorderia e i componenti di scarico utilizzati sono molto ingombranti e laboriosi da montare e saldare in loco e richiedono anche una spesa per la convalida. Per non parlare poi dell'elevato volume di hold-up e spazi morti derivanti dall'utilizzo della tradizionale regolazione 6D o 3D.
La soluzione GEMÜ per un funzionamento sicuro e prodotti di alta qualità
Per rendere i processi più sicuri, aumentare la produttività degli impianti e ridurre i costi del ciclo di vita di un impianto all'interno di un approccio "total cost of ownership (TCO)", nel corso degli anni GEMÜ ha implementato più di 400 progetti diversi e migliaia di varianti customizzate di gruppi valvole a più vie.
Consulenza, progettazione, competenza nella lavorazione
Noi supportiamo i nostri Clienti sin dallo stadio progettuale, con idee e proposte preliminari. La struttura assume quindi una forma costruttiva nel sistema CAD tridimensionale, fedelmente armonizzata alle esigenze del Cliente, per poi essere concretizzata dalle lavorazioni di un efficiente parco macchine. Nei nostri centri di lavorazione polifunzionali, ogni anno vengono realizzati migliaia di gruppi da 0,1 a 500 kg di peso per pezzo.
Versione tradizionale 8 saldature / 8 saldature

Struttura M-Block Nessuna saldatura!
Le sezioni delle tubazioni colorate in rosso indicano il volume di hold-up.
I vantaggi dei nostri prodotti
- lavorazione da un unico blocco di materiale -> nessuna saldatura interna, meno raccordi e saldature grazie alle molteplici sedi delle valvole in un'unica unità
- struttura customizzata
- integrazione di sistemi a valvole, di misura e di regolazione in un'unica unità: ideale per impianti modulari
- Su richiesta sono disponibili attestato di conformità, verbale di controllo, certificato di collaudo 3.1 e certificato di collaudo 3.2
- struttura ottimizzata per lo svuotamento e lo spazio morto (volume restante ridotto, superficie bagnata ridotta, minimi spazi morti)
- rifiniture accurate della superficie, fino a Ra 0,25 µm e sistema di tenuta a membrana certificato EHEDG
- sistema modulare GEMÜ dotato di componenti di qualità, perfettamente combinabili tra loro (attuatori, membrane, corpi valvole, indicatori di posizione, controllori e posizionatori di processo)
Vantaggio per il cliente derivato dall'utilizzo delle valvole a più vie M-Block di GEMÜ in acciaio inox:
- documentazione e convalida semplificate (ad es., meno esame radioscopico)
- ingombro ridotto
- ottimizzazione dei processi produttivi e del funzionamento
- tutela del know-how e dei diritti d'autore
- tempi di installazione ridotti, messa in funzione e manutenzione semplificate
- giacenza a magazzino ridotta e semplificata (ad es., raccorderia)
- maggiore flessibilità e costi ridotti nella realizzazione di un impianto modulare
- convalida e documentazione semplificate
- maggiore affidabilità del prodotto
- funzionamento più sicuro
Laboratorio esperimenti UHT per le scuole casearie
ulteriori informazioni