- Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
-
Corsa della valvola
:
2 fino a 70 mm
- Tipo di protezione: IP 65
- Tensione di alimentazione: 250 V CA
- Tipo di attacco elettrico: pressacavo M20
- Conformità: ATEX
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}]}
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare:2 fino a 70 mm
- Tipo di protezione:IP 65
- Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo PG 13,5
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tipi di comunicazione:senza
- Conformità:ATEX
- Tensioni di alimentazione:8 V DC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente: -15 fino a 60 °C
- Tensione di alimentazione: 24 V DC | 250 V CA
- Tipo di protezione: IP 65
- Tipo di attacco elettrico: Connettore M12 | Pressacavo PG 11
- Tipi di interruttore: Microinterruttore
- Conformità: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}]}
- Campo di rilevazione: 2 fino a 20
- Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
- Tipi di attacco elettrico: Pressacavo M16 | connettore M12
- Tipi di interruttore: Microinterruttore
- Tipi di comunicazione: senza
- Tensioni di alimentazione: 250 V CA
- Conformità: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare:2 fino a 20 mm
- Tensioni di alimentazione:8 V NAMUR
- Tipo di protezione:IP 65
- Tipo di attacco elettrico:Pressacavo M16 | Connettore M12
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Conformità:ATEX | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Campo di rilevazione: 2 fino a 20
- Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
- Tipi di attacco elettrico: Pressacavo M16 | connettore M12
- Tipi di interruttore: Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tipi di comunicazione: senza
- Tensioni di alimentazione: 24 V DC | 8 V DC
- Conformità: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente: -10 fino a 70 °C
- Campo di misura lineare: 1 fino a 10 mm
- Tensioni di alimentazione: 24 V DC
- Tipo di protezione: IP 65
- Tipi di attacco elettrico: Connettori
- Conformità: EAC
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":10,"v":"10"}]}
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Campo di misura lineare:2,0 fino a 74,4 mm
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:
- Tipi di comunicazione:IO-Link | senza
- Tipo di protezione:IP 67
- Conformità:EAC | FMEDA | UL Listed
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":47,"v":"UL Listed"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_HUB":[{"i":"74,4","v":"74,4"}]}
- Temperatura ambiente:fino a °F
- Campo di misura lineare:5 fino a 75 mm
- Tipo di protezione:IP 67
- Tipi di attacco elettrico:Pressacavo M16
- Conformità:EAC
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare: 2 fino a 46 mm
- Tipo di protezione: IP 67
- Tipi di attacco elettrico: connettore M12
- Tipi di comunicazione: DeviceNet | Interfaccia AS | IO-Link
- Conformità: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":28,"v":"NEC 500"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}]}
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipi di comunicazione:IO-Link
- Tipo di protezione:IP 65, IP 67
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Campo di misura: max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Portata: 250 Nl/min
- Tipi di attacco elettrico: Pressacavo M16
- Tipi di interruttore: Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili
- Tipi di comunicazione:
- Tensioni di alimentazione: | 24 V DC | 8 V DC
- Conformità:
{"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Campo di misura: max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
- Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
- Portata: 250 Nl/min
- Tipi di collegamento elettrico: Pressacavo M16
- Tipi di interruttore: Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tipi di comunicazione:
- Tensioni di alimentazione: 8 V DC
- Conformità: ATEX | EAC | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Einfachwirkend","v":"Einfachwirkend"}]}
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare:2 fino a 75 mm
- Portata:| 14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Tensione di alimentazione:| 24 V DC
- Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
- Tipi di comunicazione:DeviceNet | Interfaccia AS | Interfaccia AS | IO-Link
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipo di protezione:IP 65, IP 67
- Conformità:ATEX | EAC | ETL Listed C US | FCC | FMEDA | IECEx
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":34,"v":"FCC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":9,"v":"9"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Tensioni di alimentazione:18 - 30 V DC | 24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipi di comunicazione:ASi-5 | IO-Link
- Tipo di protezione:IP 65
- Funzionamento:Effetto semplice
- Pressione di esercizio:0,5 fino a 7 bar
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Einfachwirkend","v":"Einfachwirkend"}]}
-
Corsa della valvola
:
fino a 6 mm
- Tipo di protezione: IP 64
- Temperatura ambiente: -10 fino a 55 °C
- Tensioni di alimentazione: 5 - 24 V CC ± 10%
{"MAX_HUB":[{"i":6,"v":"6"}]}
- Temperatura ambiente:-25 fino a 80 °C
- Campo di misura radiale:0 - 90°
- Tensioni di alimentazione:5 - 250 V CA/CC
- Tipo di protezione:IP66, IP67
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore, soc. Harting | Connettore, soc. Hirschmann | pressacavo M20 | connettore M12 | attacco filettato NPT
- Tipi di interruttore:Contatto Reed | Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili
- Conformità:ATEX | EAC | IECEx | Sicurezza funzionale
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"FMEDA"}]}
- Temperatura ambiente:-25 fino a 85 °C
- Campo di misura radiale:0 fino a 90°
- Tensioni di alimentazione:10-30 V DC | 8 V NAMUR
- Tipo di protezione:IP 67
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Finecorsa di prossimità a 3 fili
- Conformità:ATEX | CSA | IECEx | Sicurezza funzionale | UL Recognized US/C
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}