電気式ポジションインジケーター: 製品一覧

電気式ポジションインジケーター: 製品一覧

GEMÜ 1205
1205
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 70 mm
  • 電源電圧:250 V AC
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:M20 ケーブルグランド
  • スイッチの種類:マイクロスイッチ
  • 適合性:ATEX
GEMÜ 1211
1211
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 70 mm
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:PG 13.5 ケーブルグランド
  • スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR)
  • 通信方法:なし
  • 適合性:ATEX
  • 電源電圧:8 V DC
GEMÜ 1215
1215
  • 周囲温度:-15 ~ 60 °C
  • 電源電圧:230 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:PG 11 ケーブルグランド | M12 コネクター
  • スイッチの種類:マイクロスイッチ
  • 適合性:ATEX | EAC
GEMÜ 1230
1230
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 20 mm
  • 電源電圧:10 - 30 V DC | 250 V AC
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:M16 ケーブルグランド | M12 コネクター
  • スイッチの種類:マイクロスイッチ
  • 適合性:CSA | EAC | UL
GEMÜ 1231
1231
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 20 mm
  • 電源電圧:8 V NAMUR
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:M16 ケーブルグランド | M12 コネクター
  • スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR)
  • 適合性:ATEX | IECEx
GEMÜ 1232
1232
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 20 mm
  • 電源電圧:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
  • 保護等級:IP 65
  • 電気接続:M16 ケーブルグランド | M12 コネクター
  • スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR) | 3 線式近接スイッチ
  • 適合性:CSA | EAC | UL
GEMÜ 1234
1234
  • 周囲温度:-10 ~ 70 °C
  • 計測レンジ リニア:1 ~ 10 mm
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 保護等級:IP 67
GEMÜ 1235
1235
  • 周囲温度:-10 ~ 70 °C
  • 計測レンジ リニア:2,0 ~ 74,4 mm
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:
  • 通信方法:IO-Link | なし
  • 保護等級:IP 67
  • 適合性:EAC | UL listed | 機能安全性
GEMÜ 1240
1240
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:5 ~ 75 mm
  • 電源電圧:24 V DC | 250 V AC | 8 V NAMUR
  • 保護等級:IP 67
  • 電気接続:M16 ケーブルグランド | M12 コネクター
  • スイッチの種類:マイクロスイッチ | 2 線式近接スイッチ(NAMUR) | 3 線式近接スイッチ
GEMÜ 1242
1242
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 75 mm
  • 計測レンジ ラジアル:~ 90°
  • 電源電圧:24 V DC
  • 保護等級:IP 67
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 通信方法:AS インターフェース | DeviceNet | IO-Link
  • 適合性:ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | 機能安全性
GEMÜ 12A0
12A0
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 電源電圧:24 V DC
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 通信方法:IO-Link
  • 保護等級:IP 65, IP 67
GEMÜ 4240
4240
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:5 ~ 75 mm
  • 計測レンジ ラジアル:0 - 90°
  • 流量性能:250 Nl/min
  • 電源電圧:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
  • 保護等級:IP 65, IP 67
  • 電気接続:電線ネジジョイント
  • スイッチの種類:マイクロスイッチ | 2 線式近接スイッチ(NAMUR) | 3 線式近接スイッチ
GEMÜ 4241
4241
  • 計測レンジ: 最大 75 mm,線形 | 最大 90°,ラジアル
  • 周囲温度: 0 ~ 50 °C
  • 流量性能: 250 Nl/min
  • 電気接続: M16 ケーブルグランド
  • スイッチの種類: 2 線式近接スイッチ(NAMUR)
  • 通信方法:
  • 電源電圧: 8 V DC
  • 適合性: ATEX | EAC | IECEx
GEMÜ 4242
4242
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 計測レンジ リニア:2 ~ 75 mm
  • 流量性能:14 Nl/min | 145 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • 電源電圧:24 V DC | or as per fieldbus specification
  • 効果:単動型 | 複動型
  • 通信方法:AS インターフェース | ASi-5 | DeviceNet | IO-Link
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 保護等級:IP 65, IP 67
  • 適合性:ATEX | EAC | ETL Listed C US | FCC | IECEx | 機能安全性
GEMÜ 44A0
44A0
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 電源電圧:18 - 30 V DC | 24 V DC
  • 電気接続:M12 コネクター
  • 通信方法:IO-Link
  • 保護等級:IP 65
  • 効果:単動型
  • 使用流体圧力:0,5 ~ 7 MPa
GEMÜ C12A
C12A
  • 周囲温度:-10 ~ 55 °C
  • 計測レンジ リニア:3 ~ 6 mm
  • 電源電圧:5 - 24 V DC ± 10 %
  • 電気接続:open cable ends
  • 保護等級:IP 64
GEMÜ LSC
LSC
  • 周囲温度:-25 ~ 80 °C
  • 計測レンジ ラジアル:0 - 90°
  • 電源電圧:5–250 V AC/DC
  • 保護等級:IP66, IP67
  • 電気接続:Plug, Harting | Plug, Hirschmann | M20 ケーブルグランド | M12 コネクター | NPT ネジ接続
  • スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR) | Reed contact | マイクロスイッチ | 3 線式近接スイッチ
  • 適合性:ATEX | EAC | Functional safety | IECEx
GEMÜ LSF
LSF
  • 周囲温度:-25 ~ 85 °C
  • 計測レンジ ラジアル:~ 90°
  • 電源電圧:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
  • 保護等級:IP 67
  • 電気接続:M12 コネクター
  • スイッチの種類:2 線式近接スイッチ(NAMUR) | 3 線式近接スイッチ
  • 適合性:ATEX | CSA | IECEx | UL | 機能安全性