Tecnologia delle valvole GEMÜ

Ricerca prodotti

Tecnologia delle valvole GEMÜ

Utilizzate la nostra funzione di ricerca prodotti per individuare in modo rapido e semplice la valvola adatta alle vostre esigenze.

Saremo lieti di aiutarvi anche personalmente: alla voce Contatti potrete trovare il vostro interlocutore.

Ricerca rapida valvole

Risultato della ricerca: 32 Prodotti
1 2 3 4
GEMÜ 343
343
Filettatura; Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; CC499K, bronzo per getti
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 423
423
Attacco a bocchettone con inserto
a motore elettrico
PVC-U, grigio
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 428
428
Attacchi; Clamp; Filettatura
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; CW614N, ottone; CW617N, ottone
ATEX; EAC; FDA
10
120
-20
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 488
488
Flangia (lug); Flangia (sezione a U); Flangia (wafer)
a motore elettrico
EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW acqua potabile; DVGW gas; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
GEMÜ 498
498
Flangia (lug); Flangia (wafer)
a motore elettrico
1.4404, materiale pieno; Duroplast VE, con rinforzo; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale; S355J2 + N, acciaio fuso
ATEX; EAC; FDA; Sicurezza funzionale; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria); USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
GEMÜ 519
519
Flange
Motorized
1.4408, investment casting material; EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 529
529
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection
Motorized
1.4408, investment casting material; 1.4435, investment casting material; CC499K, cast bronze material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
GEMÜ 533
533
Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
EAC; FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 539
539
Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
EAC; FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004; Regolamento (UE) N. 10/2011; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
1 2 3 4