La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 695 dispone di un attuatore a membrana a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Adatto a fluidi con particelle solide in sospensione e abrasivi
- Corpo in acciaio inox adatto per ambienti corrosivi
- Adatte al CIP
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 65
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in butile | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma morbida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6751 Views
Online da 16.09.2015
Altri video
